Šildymo kilimėliai, DEVIflex 150T, 150 W/m², 7.40 m², Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230
140F1474
Kabelio tipas: Dvigubas laidininkas, Kilimėlio plotis [m]: 0.8, Kilimėlio ilgis [m]: 9.8
140F1474
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aprėpiamas plotas [m²] | 7.40 m² |
| Atsparumas deformacijai [N] | >1500 N |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros maitinimo kabelio dydis [mm²] | 1.5 mm² |
| Elektros maitinimo kabelio ilgis [m] | 6.0 m |
| Elektros maitinimo kabelio kiekis | 1 |
| Elektros maitinimo kabelio tipas | DTCL |
| Elektros maitinimo kabelis | Taip |
| Elemento IP klasė | IPX7 |
| Garantija [Metai] | 20 |
| Išorinė izoliacija | PVC |
| Išorinės izoliacijos spalva | Raudonas |
| Kabelio ekranas | Aliuminio folija 100 % |
| Kabelio skersmuo [mm] | 6.9 mm |
| Kabelio tipas | Dvigubas laidininkas |
| Kabelio varža [Ohm] | 47.2000 Ohm |
| Kilimėlio galia [W/m²] | 150 W/m² |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Kilimėlio ilgis [m] | 9.80 m |
| Kilimėlio plotis [m] | 0.8 m |
| Laidininko izoliacija | XLPE |
| Maitinimo kabelio laidininko kiekis | 3 |
| Material Description | DEVIflex 150T 7,4m² 230V 1120W |
| Min. montavimo temperatūra [°C] [Min.] | -5 °C |
| Nutraukimo jėga [N] | 400 N |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | 21 |
| Produkto tipas | DEVIflex 150T |
| Produktų grupė | Šildymo kilimėliai |
| Rinkinio priedai | Synthetic nail - 40 pc in box |
| Šildymo galia [W] | 1120 W |
| Šildymo principas | Nuoseklus varžinis |
| Storis [mm] | 7.9 mm |
| Taikymas | Floor heating |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 6 Kilogram |
| Grynasis svoris | 5.885 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 43.75 Liter |
| EAN/UPC | 5703466253083 |