Danfoss logo
FPHE5_030N5004

Pašildytojai, FPHE 5, 6 kg/h, PTC elementas: 1 x 70, Termostatas: 60/32

030N5003

FPHE 5

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate50 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I
Įjungimo temperatūra [°C]60 °C
Išjungimo temperatūra [°C]32 °C
JungtysM8 x 1
Kakliuko skersmuo [mm]18.5 mm
Maitinimo įtampa [V] [Maks.]255.0 V
Maitinimo įtampa [V] [Min.]180.0 V
Material DescriptionOil preheater FPHE 5
Našumas [kg/h]6.00 kg/h
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasCEIntertek Semko
Product line02
Produkto tipasFPHE 5
Produktų grupėPašildytojai
PTC elementas1 x 70
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsFPHE 5
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasOil preheaters FPHE 5 other
SCIP dokumentacijos Nr.bdcea616-ab25-46f2-b243-2281a09c42af
Teikimo įtampa [V]230.0 V
Termostatas60/32
UL markNo
Uždarymo vožtuvasNe

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.108 Kilogram
Grynasis svoris0.107 Kilogram
Tūris0.146 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425091834
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm