Matuoklio vožtuvas, SNV-ST
148B3874
Įėjimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Išleidimo jungties tipas: G
148B3874
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 6 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Identiškas produktas | 148B3876 |
| Įėjimo ilgis [col.] | 4 in |
| Įėjimo ilgis [mm] | 100 mm |
| Įėjimo jungties dydis [col.] | 1/2 in |
| Įėjimo jungties tipas | Sandūrinis virinimas |
| Įranga | Dangtelis |
| Išleidimo jungties dydis [col.] | 1/2 A |
| Išleidimo jungties tipas | G |
| Jungčių medžiaga | Plienas |
| Jungties standartas | EN 10220ISO 228-1 |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Korpuso medžiaga | Plienas |
| Kryptis | Kampinis |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 140.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 2030 psig |
| Material Description | SNV-ST G1/2-W1/2 L100 140 bar M/06 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | EACTÜVUA |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Stabdymo adatinis vožtuvas |
| Produkto pavadinimas | Matuoklio vožtuvas |
| Produkto priedai | SNV priedai |
| Produkto tipas | SNV-ST |
| Produktų grupė | Išjungimo ir reguliavimo vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Skysčių grupė | 1 |
| Spalvoti dažai | Cr3 / TLP |
| Srauto kryptis | Dvikryptis srautas |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 302 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | 76 °F |
| Tinkamas naudoti | SNV atsarginės dalys |
| Vidinis / išorinis išleidimas | Išorinis |
| Vožtuvo versija | Išplėstinė šaka |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.793 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.625 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 2.315 Liter |
| EAN/UPC | 5715162974353 |