Danfoss logo
slėgio jungiklis, CKB-product-details

slėgio jungiklis, CKB

061Z4029

Atstatymofunkcija: Auto, Slėgio jungties tipas: Platėjanti mova, Slėgio jungties dydis: 1/4 in, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP65, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 143

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]158 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
AtstatymofunkcijaAuto
Aušinimo medžiagosR744
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate25 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Didesnis aktyv. slėgis [bar]120.00 bar
Didesnis aktyv. slėgis [psi]1740 psi
Elektros jungčių komentaraiDIN plug not included
Elektros jungtisDIN kištukas
Kontakto vardinė reikšmėAC=6 A, 250 V
KontaktofunkcijaSPDT
Korpuso IP vardinė reikšmėIP65
Maks. Darbinis slėgis [bar]143.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]2074 psig
Material DescriptionCKB Pressure Switch 2UCBA4029
Mažesnis aktyv. slėgis [bar]110.00 bar
Charakteristika
Vertė
Mažesnis aktyv. slėgis [psi]1595 psi
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCE 0035
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasslėgio jungiklis
Produkto tipasCKB
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
Slėgio diapazono kategorijaAukštas slėgis
Slėgio jungties dydis1/4 in
Slėgio jungties ilgis [col.]1.69 in
Slėgio jungties ilgis [mm]43 mm
Slėgio jungties pastabosIšleidiklis
Slėgio jungties tipasPlatėjanti mova
Slėgis, kištukas / lizdasLIZDINIS
Specifikacijos raktasCKB-2UCBA4029
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]150 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]302 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.242 Kilogram
Grynasis svoris0.214 Kilogram
Tūris7.762 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255282938
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm