Danfoss logo
Pressure switch, CKB 061Z4001

Pressure switch, CKB

061Z4019

Reset function: Auto, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]158 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
AtstatymofunkcijaAuto
Aušinimo medžiagosR744
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate25 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Didesnis aktyv. slėgis [bar]54.00 bar
Didesnis aktyv. slėgis [psi]783 psi
Elektros jungčių komentaraiDIN plug not included
Elektros jungtisDIN Spade
Kontakto vardinė reikšmėAC=6 A, 250 V
KontaktofunkcijaSPDT
Korpuso IP vardinė reikšmėIP65
Maks. Darbinis slėgis [bar]143.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]2074 psig
Material DescriptionCKB Pressure Switch CKB-2UCBA4019
Mažesnis aktyv. slėgis [bar]44.00 bar
Charakteristika
Vertė
Mažesnis aktyv. slėgis [psi]638 psi
Pakavimo formatasIndustrial pack
PatvirtinimasC UL US UL60730CE 0035TÜV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasPressure switch
Produkto tipasCKB
Produktų grupėSwitches and thermostats
Slėgio diapazono kategorijaHigh pressure
Slėgio jungties dydis1/4 in
Slėgio jungties ilgis [col.]1.69 in
Slėgio jungties ilgis [mm]43 mm
Slėgio jungties pastabosDeflator
Slėgio jungties tipasFlare
Slėgis, kištukas / lizdasFemale
Specifikacijos raktasCKB-2UCBA4019
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]150 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]302 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.242 Kilogram
Grynasis svoris0.214 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris7.762 Liter
EAN/UPC5715255005766