Danfoss logo
Pressure switches, CKB-PZH, 061Z2

slėgio jungiklis, CKB

061Z2002

Atstatymofunkcija: Rankinis, Slėgio jungties tipas: Platėjanti mova, Slėgio jungties dydis: 1/4 in, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP65, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 143

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]158 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
AtstatymofunkcijaRankinis
Aušinimo medžiagosR744
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate25 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Didesnis aktyv. slėgis [bar]108.00 bar
Didesnis aktyv. slėgis [psi]1566 psi
Elektros jungčių komentaraiDIN plug not included
Elektros jungtisDIN kištukas
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kontakto vardinė reikšmėAC=6 A, 250 V
KontaktofunkcijaSPDT
Korpuso IP vardinė reikšmėIP65
Maks. Darbinis slėgis [bar]143.0 bar
Charakteristika
Vertė
Maks. Darbinis slėgis [psig]2074 psig
Material DescriptionCKB Presure Switch CKB-2UCLM2002
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasC UL US UL60730CE 0035TÜV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasslėgio jungiklis
Produkto tipasCKB
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Slėgio diapazono kategorijaAukštas slėgis
Slėgio jungties dydis1/4 in
Slėgio jungties ilgis [col.]0.55 in
Slėgio jungties ilgis [mm]14 mm
Slėgio jungties pastabosIšleidiklis
Slėgio jungties tipasPlatėjanti mova
Slėgis, kištukas / lizdasLIZDINIS
Specifikacijos raktasCKB-2UCLM2002
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]150 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]302 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.216 Kilogram
Grynasis svoris0.18 Kilogram
Tūris0.524 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424504670
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm