Danfoss logo
Pic. AA

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE C262L-EZD-F, Plokštelių skaičius: 302

111B7028

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 49, Aušintuvas, Veikimas: Garintuvas, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationAušintuvas
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcijos pastabaSu skirstytuvu
H1 sujungimo dydisK4"
H1 sujungimo tipas„Victaulic“ jungtis
H2 sujungimo dydisK4"
H2 sujungimo tipas„Victaulic“ jungtis
H3 sujungimo dydisNull
H3 sujungimo tipasNull
H4 sujungimo dydisNull
H4 sujungimo tipasNull
H5 sujungimo dydisNull
H5 sujungimo tipasNull
H6 sujungimo dydisNull
H6 sujungimo tipasNull
In scope of WEEENo
ĮrangaIškyša
KategorijaIV
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]49.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]711 psi
Material DescriptionHEX C262L-EZD-F-302(151/75+75)
Model no.262
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasASCRNPEDRoHSUAUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės medžiagaAISI 316L
Plokštelės šablonasZD
Plokštelių skaičius302
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE C262L-EZD-F
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasNull
Q1 sujung. tipasNull
Q2 sujung. dydžio diapazonasNull
Q2 sujung. tipasNull
Q3 sujung. dydžio diapazonasH1"3/8A
Q3 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonasH2"1/8E
Q4 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q5 sujung. dydžio diapazonasH1"3/8A
Q5 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q6 sujung. dydžio diapazonasH2"1/8E
Q6 sujung. tipasLitavimo jungtis
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasC262L-EZD-F
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
VeikimasGarintuvas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris296.75 Kilogram
Grynasis svoris296.6 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris480.25 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm