솔레노이드 밸브, EV220W, 기능: NC, G, 1 1/4, 15 m³/h, NBR
042U426719
승인: CE, 본체재료: 황동, 작동: 서보 운전(다이어프램), 가짓수: 2/2
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 솔레노이드 밸브, Fluid Controls, Quick selector, 솔레노이드 밸브, Fluid Controls, Quick selector, 솔레노이드 밸브, Fluid Controls, Quick selector
042U426719
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv 값 [gal/min] | 17.300 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kv 값 [m³/h] | 15.000 m³/h |
| Material Description | Valve EV220W 32B G 114N NC000 AS024CS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77 |
| SCIP 서류 제품 이름 | EV220W- solenoid valve |
| 가짓수 | 2/2 |
| 공급 전압 [V] AC | 24 V |
| 기능 | NC |
| 내, 외부 연결 | 내부 |
| 매질 권장사항 | Water,Brine,Oil,Air |
| 매질 허용오차 비고 | 중성 매체 |
| 밀봉재료 | NBR |
| 본체재료 | 황동 |
| 부품 프로그램 이름 | EV220W |
| 사양 요소 | EV220W 32B G 114N NC000 AS024C |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 승인 | CE |
| 액츄에이터 | W |
| 액츄에이터 사이즈 | 9 mm 클립온 W |
| 액츄에이터 사이즈 [in] | 0.35 in |
| 액츄에이터 시스템 [mm] | 9.0 mm |
| 연결 사이즈 [in] | 1 1/4 |
| 연결유형 | G |
| 연결재료 | 황동 |
| 연결표준 | ISO 228-1 |
| 예상 개방 시간, 물 [ms] | 2500 ms |
| 예상 폐쇄 시간, 물 [ms] | 4000 ms |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 오리피스 사이즈 [mm] | 32.00 mm |
| 오리피스 사이즈 분율 [in] | 1 1/4 in |
| 외함 정격 IP | IP65 |
| 용도 | Open |
| 유입 방향 | 단일 유입 |
| 유입 방향 표시기 | 1방향 양각 화살표 |
| 유체그룹 | 1 |
| 유형 명칭 | EV220W 32 |
| 작동 | 서보 운전(다이어프램) |
| 전기적 연결 | 스페이드 DIN 43650-A |
| 전력 소비 [W] 50Hz | 9.5 W |
| 전력 소비 [W] 60Hz | 7.0 W |
| 제품 액세서리 | 솔레노이드 코일 액세서리솔레노이드 밸브 액세서리 |
| 제품 유형 | EV220W |
| 제품군 | 솔레노이드 밸브 |
| 제품명 | 솔레노이드 밸브 |
| 주변 온도 최대 [°C] | 50 °C |
| 주변 온도 최대 [°F] | 122 °F |
| 주파수 [Hz] | 50/60 Hz |
| 중온 범위 [°C] [최대] | 60 °C |
| 중온 범위 [°C] [최소] | -10 °C |
| 중온 범위 [°F] [최대] | 140 °F |
| 중온 범위 [°F] [최소] | 14 °F |
| 차압 압력 [bar] [최대] | 10.000 bar |
| 차압 압력 [bar] [최소] | 0.300 bar |
| 차압 압력 [psi] [최대] | 145.000 psi |
| 차압 압력 [psi] [최소] | 4.350 psi |
| 최대 공급 전압 50Hz [V] | 24 V |
| 최대 공급 전압 60Hz [V] | 24 V |
| 최대 매질 점성도 [cSt] | 50 cSt |
| 최대 시험 압력 [bar] | 15.0 bar |
| 최대 시험 압력 [psig] | 217.5 psig |
| 최대 작동 압력 [bar] | 10.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 145 psig |
| 코일 옵션 | 클립온 |
| 코일 종류 | AS |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 2.436 킬로그램 |
| 순중량 | 2.008 킬로그램 |
| Volume | 7.334 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428833370 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |