Danfoss logo
EV220W solenoid valve with coil

솔레노이드 밸브, EV220W, 기능: NC, G, 1/2, 4 m³/h, NBR

042U426402

승인: CE, 본체재료: 황동, 작동: 서보 운전(다이어프램), 가짓수: 2/2
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 솔레노이드 밸브, Fluid Controls, Quick selector, 솔레노이드 밸브, Fluid Controls, Quick selector, 솔레노이드 밸브, Fluid Controls, Quick selector

교체를 위한 권장 사항: 042N1278, 042N7617, 042U4615

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Kv 값 [m³/h]4.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220W 14B G 12N NC000 AZ024DS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
SCIP 서류 제품 이름EV220W- solenoid valve
Supply voltage [V] DC24.00 V
가짓수2/2
기능NC
내, 외부 연결내부
매질 권장사항Water,Brine,Oil,Air
매질 허용오차 비고중성 매체
밀봉재료NBR
본체재료황동
부품 프로그램 이름EV220W
사양 요소EV220W 14 G 12N NC000 AS024DS
서비스 가능아니요
승인CE
액츄에이터W
액츄에이터 사이즈9 mm 클립온 W
액츄에이터 사이즈 [in]0.35 in
액츄에이터 시스템 [mm]9.0 mm
연결 사이즈 [in]1/2
연결유형G
연결재료황동
연결표준ISO 228-1
다음의 기능 포함:
예상 개방 시간, 물 [ms]100 ms
예상 폐쇄 시간, 물 [ms]400 ms
오리피스 사이즈 [mm]14.00 mm
오리피스 사이즈 분율 [in]4/16 in
외함 정격 IPIP65
용도Open
유입 방향단일 유입
유입 방향 표시기1방향 양각 화살표
유체그룹1
유형 명칭EV220W 14
작동서보 운전(다이어프램)
전기적 연결스페이드 DIN 43650-A
전력 소비 [W] DC6.5 W
제품 액세서리솔레노이드 코일 액세서리솔레노이드 밸브 액세서리
제품 유형EV220W
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 밸브
주변 온도 최대 [°C]50 °C
주변 온도 최대 [°F]122 °F
중온 범위 [°C] [최대]60 °C
중온 범위 [°C] [최소]-10 °C
중온 범위 [°F] [최대]140 °F
중온 범위 [°F] [최소]14 °F
차압 압력 [bar] [최대]10.000 bar
차압 압력 [bar] [최소]0.300 bar
차압 압력 [psi] [최대]145.000 psi
차압 압력 [psi] [최소]4.350 psi
최대 매질 점성도 [cSt]50 cSt
최대 시험 압력 [bar]15.0 bar
최대 시험 압력 [psig]217.5 psig
최대 작동 압력 [bar]10.0 bar
최대 작동 압력 [psig]145 psig
코일 옵션클립온
코일 종류AZ
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형12 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.696 킬로그램
순중량0.661 킬로그램
Volume3.684 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428833479
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm