Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, SF101-IS10-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, SF101-IS10-600

188X7013

Length [mm]: 600

제품 사양

다음의 기능 포함:
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET FOR SF101 IS PN10 DN200,RHS
ModelSF101-IS10-600
Product lineGasketed Heat Exchangers
다음의 기능 포함:
길이 [mm]600.0 mm
연결DN200
제품 유형MW Insulation jacket
제품군Heat exchangers
제품명Accessory

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량66.4 킬로그램
다음의 기능 포함:
순중량66.4 킬로그램