Energy meters, Accessories, Temperature sensor pair Pt500/f5.2 mm/10m MID
187F3391
SonoMeter 30/31 and Infocal 9
187F3391
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| For product type | SonoMeter 30/31 and Infocal 9 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Pt500/f5.2mm/10m MID by Jumo |
| Product line | District Energy Controls |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | b6a4e3d7-856d-4561-8902-d94265faa51e |
| SCIP 서류 제품 이름 | Entrance HM accessories - Pt500 |
| Type of accessories | Temperature senors |
| 구분 | Temperature sensor pair Pt500/f5.2 mm/10m MID |
| 제품 유형 | Accessories |
| 제품군 | Energy meters |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.562 킬로그램 |
| 순중량 | 0.562 킬로그램 |
| Volume | 3.036 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428008518 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |