Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS10-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS10-1000

181H1281

Length [mm]: 1000

제품 사양

다음의 기능 포함:
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACK S62-63 IS/DS PN10 L1000 DP MW
ModelS62-IS10-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
다음의 기능 포함:
길이 [mm]1000.0 mm
연결DN150
제품 유형MW Insulation jacket
제품군Heat exchangers
제품명Accessory

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량25 킬로그램
순중량25 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume1305.082 리터