PU Insulation jacket, PU-FOAM, S55SE-IG16-400
181H1221
Length [mm]: 400
181H1221
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACK S55SE IG16 FEA L400 DP PUR |
| Model | S55SE-IG16-400 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 길이 [mm] | 400.0 mm |
| 연결 | DN100 |
| 제품 유형 | PU Insulation jacket |
| 제품군 | Heat exchangers |
| 제품명 | Accessory |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 15.7 킬로그램 |
| 순중량 | 15.7 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 488.966 리터 |