PU Insulation jacket, PU-FOAM, S47-IG10/16-500
181H1101
Length [mm]: 500
181H1101
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACK S47 IG150 L500 FEA ASME DP PUR |
| Model | S47-IG10/16-500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 길이 [mm] | 500.0 mm |
| 연결 | DN100 |
| 제품 유형 | PU Insulation jacket |
| 제품군 | Heat exchangers |
| 제품명 | Accessory |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 15.6 킬로그램 |
| 순중량 | 15.6 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 0.549 입방미터 |