PU Insulation jacket, PU-FOAM, S43-IS10-2000
181H0914
Length [mm]: 2000
181H0914
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACKET S43 IS10 L2000 FEA DP PUR |
| Model | S43-IS10-2000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 길이 [mm] | 2000.0 mm |
| 연결 | DN200 |
| 제품 유형 | PU Insulation jacket |
| 제품군 | Heat exchangers |
| 제품명 | Accessory |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 29.1 킬로그램 |
| 순중량 | 29.1 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 2061.874 리터 |