Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS06-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS06-1300

181H0889

Length [mm]: 1300

제품 사양

다음의 기능 포함:
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACK S43 IS6 L1300 DP MW
ModelS43-IS06-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
다음의 기능 포함:
길이 [mm]1300.0 mm
연결DN200
제품 유형MW Insulation jacket
제품군Heat exchangers
제품명Accessory

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량29.6 킬로그램
다음의 기능 포함:
순중량29.6 킬로그램