Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS06-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS06-600

181H0778

Length [mm]: 600

제품 사양

다음의 기능 포함:
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET 41-42 IS PN6,L600 DIV.B.M.W.
ModelS41/S42-IS06-600
Product lineGasketed Heat Exchangers
다음의 기능 포함:
길이 [mm]600.0 mm
연결DN150
제품 유형MW Insulation jacket
제품군Heat exchangers
제품명Accessory

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량26 킬로그램
다음의 기능 포함:
순중량26 킬로그램