Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IG10/16-500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IG10/16-500

181H0470

Length [mm]: 500

제품 사양

다음의 기능 포함:
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S21A IG L500 DP MW
ModelS21/S22-IG10/16-500
Product lineGasketed Heat Exchangers
다음의 기능 포함:
길이 [mm]500.0 mm
연결DN100
제품 유형MW Insulation jacket
제품군Heat exchangers
제품명Accessory

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량16.4 킬로그램
다음의 기능 포함:
순중량16.4 킬로그램