MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S14A-IG16-400
181H0228
Length [mm]: 400
181H0228
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S14 IG L400 FC MW |
| Model | S14A-IG16-400 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 길이 [mm] | 400.0 mm |
| 연결 | DN50 |
| 제품 유형 | MW Insulation jacket |
| 제품군 | Heat exchangers |
| 제품명 | Accessory |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 10 킬로그램 |
| 순중량 | 10 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 295.72 리터 |