Danfoss logo
Liquid level switch, AKS 38

유체 레벨 스위치, AKS 38, NPT

148H3207

연결유형: NPT, 외함 정격 IP: IP65, 최대 작동 압력 [bar]: 28

교체를 위한 권장 사항: 084H6001, 084H6002, 084H6003, 084H6004, 148H3207
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
Material DescriptionAKS 38 Float switch, FPT NPT DN20
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
Temperature range [°C] [max]65 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
구분I
내, 외부 연결내부
냉매R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
서비스 가능Liq. level switch spare parts
승인CMIMEACUA
연결 사이즈 [in]3/4 in
다음의 기능 포함:
값
연결유형NPT
연결표준ANSI/ASME B1.20.1
온도 범위 [°F] [최대]149 °F
온도 범위 [°F] [최소]-58 °F
외함 정격 IPIP65
유체그룹12
전기적 연결 크기Pg 11
전기적 연결 표준DIN 43650
제품 액세서리Liq. level switch accessories
제품 유형AKS 38
제품군스위치 및 온도 조절기
제품명유체 레벨 스위치
제품의 설명플로트 스위치
최대 작동 압력 [bar]28.0 bar
최대 작동 압력 [psig]406 psig
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량10.965 킬로그램
순중량10.038 킬로그램
Volume25.069 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428242189
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm