Danfoss logo
Liquid level switch, AKS 38

유체 레벨 스위치, AKS 38, 소켓 용접

148H3206

연결유형: 소켓 용접, 외함 정격 IP: IP65, 최대 작동 압력 [bar]: 28

교체를 위한 권장 사항: 084H6001, 084H6002, 084H6003, 084H6004, 148H3206

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionAKS38 Float switch,Socket weld ANSI DN25
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
구분I
냉매R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
서비스 가능Liq. level switch spare parts
승인CMIMEACLLC CDC TYSK
연결 사이즈 [in]1 in
연결유형소켓 용접
연결표준ASME B 16.11
온도 범위 [°C] [최대]65 °C
다음의 기능 포함:
온도 범위 [°C] [최소]-50 °C
온도 범위 [°F] [최대]149 °F
온도 범위 [°F] [최소]-58 °F
외함 정격 IPIP65
유체그룹12
전기적 연결 크기Pg 11
전기적 연결 표준DIN 43650
제품 액세서리Liq. level switch accessories
제품 유형AKS 38
제품군스위치 및 온도 조절기
제품명유체 레벨 스위치
제품의 설명플로트 스위치
최대 작동 압력 [bar]28.0 bar
최대 작동 압력 [psig]406 psig
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량11.188 킬로그램
순중량8 킬로그램
Volume25.069 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428242196
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm