솔레노이드 밸브, EV250BW, 기능: NC, G, 1, 7 m³/h, EPDM
132U2456
승인: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, 본체재료: 친환경 황동, 작동: 보조 양정 기동식, 가짓수: 2/2
132U2456
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv 값 [gal/min] | 8.100 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kv 값 [m³/h] | 7.000 m³/h |
| Material Description | Valve EV250BW 22BE G 1E NC000 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 가짓수 | 2/2 |
| 기능 | NC |
| 내, 외부 연결 | 내부 |
| 매질 권장사항 | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| 매질 허용오차 비고 | 약간의 부식성 매질 |
| 밀봉재료 | EPDM |
| 본체재료 | 친환경 황동 |
| 부품 프로그램 이름 | EV250BW |
| 사양 요소 | EV250BW 22BE G 1E NC000 |
| 서비스 가능 | 솔레노이드 밸브 예비 부품 |
| 승인 | ACSPZHRISESINTEFWRAS |
| 액츄에이터 | BW |
| 액츄에이터 사이즈 | 13.5 mm |
| 액츄에이터 사이즈 [in] | 0.53 in |
| 액츄에이터 시스템 [mm] | 13.5 mm |
| 연결 사이즈 [in] | 1 |
| 연결유형 | G |
| 연결재료 | 친환경 황동 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 연결표준 | ISO 228-1 |
| 예상 개방 시간, 물 [ms] | 150 ms |
| 예상 폐쇄 시간, 물 [ms] | 100 ms |
| 오리피스 사이즈 [mm] | 22.00 mm |
| 오리피스 사이즈 분율 [in] | 7/8 in |
| 용도 | Closed and Drain |
| 유체그룹 | 1 |
| 유형 명칭 | EV250BW 22 |
| 작동 | 보조 양정 기동식 |
| 제품 액세서리 | 솔레노이드 밸브 액세서리 |
| 제품 유형 | EV250BW |
| 제품군 | 솔레노이드 밸브 |
| 제품명 | 솔레노이드 밸브 |
| 주변 온도 최대 [°C] | 50 °C |
| 주변 온도 최대 [°F] | 122 °F |
| 중온 범위 [°C] [최대] | 90 °C |
| 중온 범위 [°C] [최소] | -30 °C |
| 중온 범위 [°F] [최대] | 194 °F |
| 중온 범위 [°F] [최소] | -22 °F |
| 차압 압력 [bar] [최대] | 10.000 bar |
| 차압 압력 [bar] [최소] | 0.000 bar |
| 차압 압력 [psi] [최대] | 145.000 psi |
| 차압 압력 [psi] [최소] | 0.000 psi |
| 최대 매질 점성도 [cSt] | 50 cSt |
| 최대 시험 압력 [bar] | 15.0 bar |
| 최대 시험 압력 [psig] | 217.5 psig |
| 최대 작동 압력 [bar] | 10.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 145 psig |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 12 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 1.058 킬로그램 |
| 순중량 | 1.01 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 1.227 리터 |
| EAN/UPC | 5702428544115 |