097U0390
097U0390
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | Sensor MBT 155 Apply to 097U0382 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| 보호관 직경 [in] | 0.236 in |
| 보호관 직경 [mm] | 6.0 mm |
| 보호관의 재료에 관한 설명 | AISI 316 TI |
| 삽입 길이 [in] | 3.150 in |
| 삽입 길이 [mm] | 80 mm |
| 삽입 유형 | 고정 |
| 센서 소자 [개] | 1 pc |
| 센서 소자 기준 | ISO 60751 |
| 센서 소자 유형 | Pt |
| 센서 소자 저항 [Ohm] | 1000 Ohm |
| 센서 소자 허용공차 | 등급 B |
| 센서 인서트 | 교체형 |
| 승인 | CE |
| 연결유형 | G |
| 연결재료 | 스테인레스강 |
| 연결표준 | ISO 228 |
| 온도 범위 [°C] [최대] | 200 °C |
| 온도 범위 [°C] [최소] | -50 °C |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 392 °F |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 온도 범위 [°F] [최소] | -58 °F |
| 외함 정격 IP | IP65 |
| 유형 명칭 | MBT 155-80mm |
| 전기 연결 수/암 | 수 및 암 |
| 전기적 연결 | Angular connector |
| 전기적 연결 크기 | Pg 11 |
| 전기적 연결 표준 | EN 175301-803-A |
| 정량 범위 [°C] [최대] | 200 °C |
| 정량 범위 [°C] [최소] | -50 °C |
| 정량 범위 [°F] [최대] | 392 °F |
| 정량 범위 [°F] [최소] | -58 °F |
| 제품군 | 센서 |
| 제품명 | 온도 변환기 |
| 주변 온도 최대 [°C] | 85 °C |
| 주변 온도 최대 [°F] | 185 °F |
| 출력 신호 [mA] [최대] | 20 mA |
| 출력 신호 [mA] [최소] | 4 mA |
| 출력신호 | Current |
| 트랜스미터 설정 범위 [°C] [최대] | 100 °C |
| 트랜스미터 설정 범위 [°C] [최소] | 0 °C |
| 트랜스미터 설정 범위 [°F] [최대] | 212 °F |
| 트랜스미터 설정 범위 [°F] [최소] | 32 °F |
| 트랜스미터 유형 | 내장 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 13 pc |
| 프로세스 연결 기준 | ISO 1179-2 |
| 프로세스 연결 사이즈 | 1/4 |
| 프로세스 연결 수/암 | 수 |
| 프로세스 연결 유형 | G |
| 프로세스 연결 재질 | 스테인레스강 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.112 킬로그램 |
| 순중량 | 0.108 킬로그램 |
| Volume | 0.396 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255125600 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |