Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor FK, FKX30, aluminum

BOCK, FKX30/275 N, Vehicle compressor

097B13973

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13973

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Clutch typeNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]22.00 mm
FamilyFK Vehicle Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
In scope of WEEENo
Intermediate flange/adapterNo
Legacy BOCK ID13973
Length (mm)329.00000
Material DescriptionCompressor FKX30/275 N Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberFKX30/275 N
Oil sump heaterNo
Product lineDanfoss BOCK®
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP 서류 번호45d3bddc-7f41-4b9e-bf54-36219f358e5a
SCIP 서류 제품 이름FK(X)30/…. - series
Suction connection size [mm]28.00 mm
다음의 기능 포함:
값
Thermal protection thermostatNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
구분Compressor FKX30/275 N Service
기술Vehicle compressor
상표BOCK
색깔Not painted
승인 표준No
실린더2
오일의 종류BOCKlub E55
유형 명칭FKX30/275 N
제품 유형FKX30
제품군Open type compressors
제품명Reciprocating compressor FK
컴프레서 전원 공급 장치[V]w/o motor
토출 연결 사이즈 [in]7/8 in
토출 연결 비고Standard
토출 연결 비고Soldering
토출 연결 비고Standard
토출 연결 비고Soldering
흡입 연결 사이즈 [in]1-1/8 in

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량33.64 킬로그램
순중량25.7 킬로그램
Volume135.828 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162853276
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm