RET2001M - V2, 230Vac, Digital Thermostat
087N6476
RET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat
087N6476
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Back lit display | Yes |
| Backplate | Custom Backplate |
| Ball hardness test [°C] | 75 °C |
| Category name | Digital Thermostat |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.38.18.3.1 |
| Contains batteries | No |
| Control pollution | Degree 2 |
| Control type | On/Off load compensation |
| Depth [mm] | 43 mm |
| Design standard | EN 60730-2-9 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(c)-I7(a)6(c) |
| Frost protection | Yes |
| In scope of WEEE | Yes |
| Installation | 3 Wire |
| Material Description | RET2001M Digi Stat 230V, V2 |
| Modulating Control | Yes |
| Number of channels | 1 |
| On/Off control | Yes |
| On/off modulating control | Yes |
| Output relay rating inductive [A] | 1 A |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Output relay rating resistive [A] | 3 A |
| Product line | Mechanical TRV |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| SCIP 서류 제품 이름 | Electronic programmable room thermostat |
| Status indicator | Yes |
| Supply Type | 230Vac |
| Temperature limiter [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperature limiter [°C] [Min] | 5 °C |
| UNSPSC 코드 | 41112209 |
| Warranty [Year] | 5 |
| 구분 | RET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat |
| 너비 [mm] | 86.00 mm |
| 높이 [mm] | 86 mm |
| 색깔 | White RAL 9010 |
| 승인 | CEUKCA |
| 용도 | Room heating |
| 재질 | ABS+PC, non-flammable |
| 제품 유형 | RET2001 |
| 제품군 | Room Thermostats, RET |
| 제품의 설명 | RET2001M - V2 |
| 주변 온도 [°C] [최대] | 40 °C |
| 주파수 [Hz] | 50/60 Hz |
| 허용공차 | ±10% |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 200 그램 |
| 순중량 | 129.8 그램 |
| Volume | 0.69 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162419151 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |