Danfoss logo
I/O module, AK-XM 208C_080X0023

I/O 모듈, AK-XM 208C

080X0023

기능: 8AI, 4 스테퍼 아웃, 제어기 유형: 확장 모듈, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 12

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

교체를 위한 권장 사항: 080Z0023

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEL - AK-XM 208C, Contr. 8AI & 4 Stepper
Product lineElectronic Controllers and Services
UL markYes
공급 전압 [V] DC24 V
기능8AI, 4 스테퍼 아웃
서비스 가능아니요
다음의 기능 포함:
값
승인C-TICKCELLC CDC TYSKcURus
아날로그 입력 (AI) [개]8 pc
적용 분야스테퍼 모터 밸브
전력 소비 [VA]13.0 VA
전면 디스플레이아니요
제어기 유형확장 모듈
제품 액세서리Electron. control accessories
제품 유형AK-XM 208C
제품군I/O 및 통신 모듈
제품명I/O 모듈
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형12 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.599 킬로그램
순중량0.49 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume3.283 리터
EAN/UPC5715162711675