전자식 냉매 제어, ERC 112C
080G3496
디지털 입력 (DI) [개]: 1, 공급 전압 [V] AC: 100 - 240, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 27
080G3496
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | ERC 112C BLUE LED, CFF, BUZ. STM32 |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| SCIP 서류 번호 | f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd |
| SCIP 서류 제품 이름 | ERC112x |
| 공급 전압 [V] AC [최대] | 240 V |
| 공급 전압 [V] AC [최소] | 100 V |
| 디지털 입력 (DI) [개] | 1 pc |
| 디지털 출력 (DO) [개] | 3 pc |
| 아날로그 입력 (AI) [개] | 4 pc |
| 제품 유형 | ERC 112C |
| 제품군 | 온도 제어기 |
| 제품명 | 전자식 냉매 제어 |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 27 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 123.4 그램 |
| 순중량 | 109 그램 |
| Volume | 0.417 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162507858 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |