Danfoss logo
F080G_0197_MCX15-20B2_lcd_Right

프로그래밍 가능 제어기, 15 릴레이, MCX15B2

080G0327

공급 전압 [V] AC: 24 - 230, 통신의 유형: 1RS485; USB; CANBUS; ETHER, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionMCX15B2 Elec. Control, RS485, S
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP 서류 번호0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638
SCIP 서류 제품 이름MCX20B2
Supply voltage [V] DC [max]230.00 V
Supply voltage [V] DC [min]40.00 V
UL markYes
공급 전압 [V] AC [최대]230 V
공급 전압 [V] AC [최소]24 V
기능Programmable controllers
디지털 입력 (DI) [개]22 pc
디지털 출력 (DO) [개]15 pc
다음의 기능 포함:
마운팅 방식DIN 레일
부자No
서비스 가능아니요
승인CEEACUAUL 인정
실시간 시계
아날로그 입력 (AI) [개]10 pc
아날로그 출력 (AO) [개]6 pc
외함 정격 IPIP40
유형 명칭MCX15B2
전력 소비 [W]15.0 W
제품 액세서리Electron. control accessories
제품 유형MCX15B2
제품군프로그래밍 가능 제어기
제품명프로그래밍 가능 제어기, 15 릴레이
주파수 [Hz]50/60 Hz
커넥터 키트 코드 번호080G0181
커넥터 키트 포함
통신의 유형1RS485CANBUSETHERUSB
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
표시 유형NO

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.981 킬로그램
순중량0.6 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume5.086 리터
EAN/UPC5715162508503