예비 부품, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z 코일 유형 B, 케이블 플러그
042N1278
제품 유형: 예비 부품, 제품 용도: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z 코일 유형 B, 유형 명칭: 케이블 플러그, 케이블 플러그
042N1278
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | Accessory Cable Plug IP65, EN175301-803 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Supply voltage [V] DC | 250.00 V |
| 가스켓 재료 | NBR |
| 가스켓 종류 | 평형 |
| 공급 전압 [V] AC | 250 V |
| 단자대의 재료 | PA66 + 25%GF |
| 도체 크기. 최대 [mm2] | 1.5 mm² |
| 본체종류 | 불투명 |
| 색깔 | 검정 |
| 승인 | CE |
| 외함 정격 IP | IP65 |
| 유형 명칭 | 케이블 플러그 |
| 전기적 연결 크기 | Pg 9 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 전기적 연결 표준 | DIN EN 175301-803A |
| 전기적 연결 형식 | A형 |
| 전선 홀더의 재료 | PA66 + 25% GF |
| 접점 | 2 + PE |
| 제품 용도 | 018F Coil Type B018Z 코일 유형 B042N Coil Type B |
| 제품 유형 | 예비 부품 |
| 제품군 | 솔레노이드 코일 부속품 |
| 제품명 | 케이블 플러그 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 90 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 194 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 최대 운전 전류 [A] | 16.00 A |
| 최대 접점 저항 [mOhm] | 15 mOhm |
| 케이블 직경 [in] [최대] | 0.32 in |
| 케이블 직경 [in] [최소] | 0.24 in |
| 케이블 직경 [mm] [최대] | 8.0 mm |
| 케이블 직경 [mm] [최소] | 6.0 mm |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 100 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.03 킬로그램 |
| 순중량 | 0.03 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 0.034 리터 |
| EAN/UPC | 5715162295564 |