전자식 소프트 기동기, MCI 30 I-O
037N0070
코일 전압 [V] DC: 24 - 480, 공급 전압 [V] AC: 400, 제어되는 상: 2
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
037N0070
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | MCI 30, MOTOR CONTROLLER W. AU. CONTACT |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| UL mark | Yes |
| UL 승인 파일명 | E198251 |
| 고정 설정 | No |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 공급 전압 [V] AC | 400 V |
| 기능 | 보조 접점 |
| 승인 | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| 제어되는 상 | 2 |
| 제품 유형 | MCI 30 I-O |
| 제품군 | 접촉자 및 모터 기동 장치 |
| 제품명 | 전자식 소프트 기동기 |
| 최대 부하 (바이패스) [A] | 30 A |
| 최대 부하 [A] | 25 A |
| 코일 전압 [V] DC [최대] | 480 V |
| 코일 전압 [V] DC [최소] | 24 V |
| 코일 전압 @ 50/60 Hz [최대] | 480 V |
| 코일 전압 @ 50/60 Hz [최소] | 24 V |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 8 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 1.15 킬로그램 |
| 순중량 | 1.15 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 2.933 리터 |
| EAN/UPC | 5702423134687 |