Danfoss logo

034G4592

제품 사양

다음의 기능 포함:
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Internal conn. Male/FemaleFemale
Material DescriptionBrazing conn, female M28, 3/4 in I/60
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
내부 연결 사이즈28
내부 연결 유형ProTight metric thread
냉매R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR410AR447AR448AR449AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR600a
연결재료스테인레스강
외부 연결 사이즈3/4 mm
외부 연결 유형Solder, ODF
운전 온도 [°C] [최대]120 °C
다음의 기능 포함:
운전 온도 [°C] [최소]-30 °C
운전 온도 [°F] [최대]248 °F
운전 온도 [°F] [최소]-22 °F
제품 유형PSA
제품군일반 부속품
제품명어댑터
최대 작동 압력 [bar]49.0 bar
최대 작동 압력 [psig]711 psig
최대 조임 토크 [Nm]120 Nm
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형60 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량64.6 그램
순중량64.6 그램
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715162984437
Proposition 65Cancer