Danfoss logo
Assisted lidt operated Solenoid valves, type EV250B NC 3/8 with coil

솔레노이드 밸브, EV250B, 기능: NC, G, 3/8, 2.5 m³/h, EPDM

032U157131

승인: SINTEF; PZH; CE, 본체재료: DZR 황동, 작동: 보조 양정 기동식, 가짓수: 2/2
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: Quick selector, EV250B, Quick selector, EV250B, Quick selector, EV250B

교체를 위한 권장 사항: 018F7351, 032U157131, 042N1256, 132U2450

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]2.900 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Kv 값 [m³/h]2.500 m³/h
Material DescriptionValve EV250B 10BD G 38E NC000 BB230AS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b
SCIP 서류 제품 이름EV250B NC - solenoid valve
가짓수2/2
공급 전압 [V] AC230 V
기능NC
내, 외부 연결내부
매질 권장사항Technical & Soft Water
매질 허용오차 비고-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar약간의 부식성 매질
밀봉재료EPDM
본체재료DZR 황동
부품 프로그램 이름EV250B
사양 요소EV250B 10BD G 38E NC000 BB230A
서비스 가능솔레노이드 밸브 예비 부품
승인CEPZHSINTEF
액츄에이터B
액츄에이터 사이즈13.5 mm
액츄에이터 사이즈 [in]0.53 in
액츄에이터 시스템 [mm]13.5 mm
연결 사이즈 [in]3/8
연결유형G
연결재료DZR 황동
연결표준ISO 228-1
다음의 기능 포함:
예상 개방 시간, 물 [ms]100 ms
예상 폐쇄 시간, 물 [ms]100 ms
오리피스 사이즈 [mm]10.00 mm
오리피스 사이즈 분율 [in]3/8 in
외함 정격 IPIP65
용도Closed and Drain
유체그룹1
유형 명칭EV250B 10
작동보조 양정 기동식
전기적 연결스페이드 DIN 43650-A
전력 소비 [W] 50Hz11.0 W
제품 액세서리솔레노이드 코일 액세서리솔레노이드 밸브 액세서리
제품 유형EV250B
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 밸브
주변 온도 최대 [°C]80 °C
주변 온도 최대 [°F]176 °F
주파수 [Hz]50 Hz
중온 범위 [°C] [최대]120 °C
중온 범위 [°C] [최소]-30 °C
중온 범위 [°F] [최대]248 °F
중온 범위 [°F] [최소]-22 °F
차압 압력 [bar] [최대]10.000 bar
차압 압력 [bar] [최소]0.000 bar
차압 압력 [psi] [최대]145.000 psi
차압 압력 [psi] [최소]0.000 psi
최대 공급 전압 50Hz [V]230 V
최대 매질 점성도 [cSt]50 cSt
최대 시험 압력 [bar]15.0 bar
최대 시험 압력 [psig]217.5 psig
최대 작동 압력 [bar]10.0 bar
최대 작동 압력 [psig]145 psig
코일 옵션클립온
코일 종류BB
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형12 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.902 킬로그램
순중량0.901 킬로그램
Volume0.851 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702423186730
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm