Rubberliner, RUBSLEEVE DN100 40MM NBR HT 4"
010H0034
Connection: DN100, Material: NBR HT
010H0034
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | NBR HT |
| Material Description | RUB SLEEVE DN100 40 MM PLAN NBR HT (4") |
| Model | RUBSLEEVE DN100 40MM NBR HT 4" |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 연결 | DN100 |
| 제품 유형 | Rubberliner |
| 제품군 | Heat exchangers |
| 제품명 | Spare part |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.12 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 순중량 | 0.12 킬로그램 |