009L6153
009L6153
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Flange set 3 in for OFB EN |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | aa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07 |
| SCIP 서류 제품 이름 | OFB |
| 스테이볼트의 치수 | M16 x 90 mm |
| 승인 | cURus recognized |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 연결 사이즈 [in] | 3 in |
| 연결 사이즈 [mm] | 80 mm |
| 연결유형 | 연납 |
| 연결표준 | EN |
| 유형 명칭 | Flange |
| 재료 사양 | 강철 |
| 제품 용도 | OFB 80 |
| 제품 유형 | Zubehör |
| 제품군 | Check valve accessories |
| 제품명 | Flange set |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 포함된 부품 | 1 플랜지 |
| 플랜지 모양 | 사각 |
| 플랜지 설계 | 그루브 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 4.977 킬로그램 |
| 순중량 | 4.162 킬로그램 |
| Volume | 5.161 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255154679 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |