Danfoss logo
Self-acting pressure reduction controller type AVD

AVD, PN 25, DN 15, 2.5 m³/h, 3 bar - 12 bar

003H6981

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kvs values [m³/h]2.50 m³/h
Material DescriptionAVD PN25 15/2,5 3-12 thread flow/ret KDE
Pressure setting range [bar] [Max]12.00 bar
다음의 기능 포함:
값
Pressure setting range [bar] [Min]3.00 bar
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
밸브 크기DN 15
압력 클래스PN 25
제품 유형AVD
제품군Pressure flow controllers
직경 [mm]15 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량5.457 킬로그램
순중량5.416 킬로그램
Volume10.944 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5710104096773
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm