압력 및 유량 제어기

차압 제어기

차압 제어기 및 유량 제어기/제한기

압력에 영향을 받지 않는 컨트롤 밸브

압력 조절 제어기

오일 어플리케이션용 제어기

안전 압력 제어기

다기능 제어기
By means of a flexible and modular design, it is possible to combine several control functions into one controller to meet the most demanding requirements across a wide range of applications.In some applications, it may be necessary to control the flow temperature, limit maximum flow rate and primary return temperature by using a single multifunctional controller.

감압 제어기

Globe valves for Pressure and Flow controllers

Pilot control valves

부속품