Danfoss logo
AVQML

AVQML, PN 25, DN 20, Flow rate [m³/h]: 1.25, External Thread, G 1 A, Mounting version: Free

003L3617

AVQML, PN 25, DN 20, 4.7, External Thread

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Actuator diaphragm materialEPDM
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure range [bar] [Max]8.00 bar
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flow controlYes
Flow limitationYes
Flow rate [m³/h]1.25 m³/h
Flow rate [m³/h] [Max]1.25 m³/h
In scope of WEEENo
Leakage rate [% Kvs]0.01
Material DescriptionAVQML PN25 20/4,7 ext.thr
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Medium alternativeGlycolic water up to 30%
Mounting versionFree
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure controllerNo
다음의 기능 포함:
값
Pressure nominal [bar]25 bar
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호595c68b9-c7e1-4491-acdd-4fb992ac756f
SCIP 서류 제품 이름AVQML
Stroke [mm]4.00 mm
Valve body materialDZR brass
Valve cone CV materialPPSU
Valve seat materialDZR brass
구분AVQML, PN 25, DN 20, 4.7, External Thread
기능Flow controller with int. control valve
매질 온도 [°C] [최대]110 °C
매질 온도 [°C] [최소]2 °C
밸브 크기DN 20
압력 클래스PN 25
연결 유형External Thread
연결의 크기G 1 A
용도District Heating
제품 유형AVQML
제품군Pressure flow controllers
직경 [mm]20 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.711 킬로그램
순중량0.654 킬로그램
Volume1.013 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162792308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm