Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 40, Flow rate [m³/h]: 0.8 - 10.5, Flange

003H7089

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Cavitation factor 100%0.34
Cavitation factor 25%0.58
Cavitation factor 50%0.52
Cavitation factor 75%0.50
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flow rate [m³/h]10.50 m³/h
Flow rate [m³/h] [Max]10.50 m³/h
Flow rate [m³/h] [Min]0.80 m³/h
다음의 기능 포함:
값
Flow restrictor diff.pressure - dpb [bar]0.20 bar
Kvs values [m³/h]20.00 m³/h
Material DescriptionAVQM-WE PN25 40/20/0,2 fla flow/ret
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
밸브 크기DN 40
압력 클래스PN 25
연결 유형Flange
제품 유형AVQM-W
제품군Pressure flow controllers
직경 [mm]40 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량11.8 킬로그램
순중량11.8 킬로그램
Volume14.573 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5710104094007
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm