Danfoss logo

AVQM-W, PN 25, DN 32, Flow rate [m³/h]: 0.4 - 10, Flange

003H7088

제품 사양

다음의 기능 포함:
Cavitation factor 100%0.38
Cavitation factor 25%0.64
Cavitation factor 50%0.57
Cavitation factor 75%0.55
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flow rate [m³/h]10.00 m³/h
Flow rate [m³/h] [Max]10.00 m³/h
Flow rate [m³/h] [Min]0.40 m³/h
다음의 기능 포함:
Flow restrictor diff.pressure - dpb [bar]0.20 bar
Kvs values [m³/h]12.50 m³/h
Material DescriptionAVQM-WE PN25 32/12,5/0,2 fla flow/ret
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
밸브 크기DN 32
압력 클래스PN 25
연결 유형Flange
제품 유형AVQM-W
제품군Pressure flow controllers
직경 [mm]32 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량10.088 킬로그램
순중량10.088 킬로그램
Volume18.15 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5710104093994
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm