Danfoss logo
Self-acting flow controller with integrated control valve (AVQM PN25 thread)

AVQM-W, PN 25, DN 25, Flow rate [m³/h]: 0.2 - 4.5

003H7087

제품 사양

다음의 기능 포함:
Cavitation factor 100%0.38
Cavitation factor 25%0.64
Cavitation factor 50%0.57
Cavitation factor 75%0.55
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flow rate [m³/h]4.50 m³/h
다음의 기능 포함:
Flow rate [m³/h] [Max]4.50 m³/h
Flow rate [m³/h] [Min]0.20 m³/h
Material DescriptionAVQMT-WE PN25 25/8/0,2 thread flow/ret
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
밸브 크기DN 25
압력 클래스PN 25
제품 유형AVQM-W
제품군Pressure flow controllers
직경 [mm]25 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량3.75 킬로그램
순중량3.75 킬로그램
Volume9.504 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5710104093987
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm