Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 20, Flow rate [m³/h]: 0.16 - 3.5

003H7082

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Cavitation factor 100%0.41
Cavitation factor 25%0.69
Cavitation factor 50%0.62
Cavitation factor 75%0.60
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flow rate [m³/h]3.50 m³/h
다음의 기능 포함:
값
Flow rate [m³/h] [Max]3.50 m³/h
Flow rate [m³/h] [Min]0.16 m³/h
Material DescriptionAVQM-WE PN25 20/6,3/0,2 thread flow/ret
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
밸브 크기DN 20
압력 클래스PN 25
제품 유형AVQM-W
제품군Pressure flow controllers
직경 [mm]20 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량2.984 킬로그램
순중량2.984 킬로그램
Volume9.938 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5710104093932
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm