Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFG 21, PN 16, DN 125, 160 m³/h, Flange

003G1574

Assem.kit PCV-VFG21 PN16 125/160 flange

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Cavitation factor0.35
Cavitation factor 100%0.28
Cavitation factor 25%0.50
Cavitation factor 50%0.42
Cavitation factor 75%0.35
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Control ratio400:1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure range [bar] [Max]15.00 bar
Differential pressure range [bar] [Min]0.50 bar
EU RoHS complianceOut of scope
Kvs values [m³/h]160.00 m³/h
Leakage rate [% Kvs]0.05
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFG21 PN16 125/160 flange
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Medium alternativeGlycolic water up to 30%
Mounting versionFree
Number of ports2
다음의 기능 포함:
값
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure nominal [bar]16 bar
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sealing materialEPDM
Stem positionNormally closed
Valve body materialGrey cast iron EN-GJL-250 (GG-25)
Valve cone materialStainless steel, mat. No. 1.4404
Valve seat materialStainless steel, mat. No. 1.4021
구분Assem.kit PCV-VFG21 PN16 125/160 flange
기능PCV Assembly kit
매질 온도 [°C] [최대]150 °C
매질 온도 [°C] [최소]2 °C
밸브 크기DN 125
압력 클래스PN 16
연결 유형Flange
유량 특성Linear optimized
제품 유형PCV-VFG 21
제품군Pilot - controlled valves
직경 [mm]125 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량112.8 킬로그램
순중량112.8 킬로그램
Volume623.837 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5710104011554
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm