Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFGS 2, PN 40, DN 150, 320 m³/h, Flange

003G1565

Assem.kit PCV-VFGS2 PN40 150/320 flange

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Actuator size [cm²]630 cm²
Cavitation factor0.30
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Control ratio400:1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure range [bar] [Max]12.00 bar
Differential pressure range [bar] [Min]0.50 bar
EU RoHS complianceOut of scope
Kvs values [m³/h]320.00 m³/h
Leakage rate [% Kvs]0.05
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFGS2 PN40 150/320 flange
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Medium alternativeCirculation water
Mounting versionFree
Number of ports2
Permissible mediaSteam
Pressure nominal [bar]40 bar
다음의 기능 포함:
값
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sealing materialMetal
Stem positionNormally closed
Valve body materialCast steel EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Valve cone materialStainless steel, mat. No. 1.4021
Valve seat materialStainless steel, mat. No. 1.4313
구분Assem.kit PCV-VFGS2 PN40 150/320 flange
기능PCV Assembly kit
매질 온도 [°C] [최대]200 °C
매질 온도 [°C] [최소]2 °C
밸브 크기DN 150
압력 클래스PN 40
연결 유형Flange
유량 특성Linear optimized
제품 유형PCV-VFGS 2
제품군Pilot - controlled valves
직경 [mm]150 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량256.5 킬로그램
순중량138 킬로그램
Volume518.4 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702421813898
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm