Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFGS 2, PN 25, DN 125, 160 m³/h, Flange

003G1564

Assem.kit PCV-VFGS2 PN25 125/160 flange

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Actuator size [cm²]250 cm²
Cavitation factor0.35
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Control ratio400:1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure range [bar] [Max]15.00 bar
Differential pressure range [bar] [Min]0.50 bar
EU RoHS complianceOut of scope
Kvs values [m³/h]160.00 m³/h
Leakage rate [% Kvs]0.05
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFGS2 PN25 125/160 flange
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Medium alternativeCirculation water
Mounting versionFree
Number of ports2
Permissible mediaSteam
다음의 기능 포함:
값
Pressure nominal [bar]25 bar
Product lineDistrict Energy Controls
Sealing materialMetal
Stem positionNormally closed
Valve body materialDuctile cast iron EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Valve cone materialStainless steel, mat. No. 1.4021
Valve seat materialStainless steel, mat. No. 1.4021
구분Assem.kit PCV-VFGS2 PN25 125/160 flange
기능PCV Assembly kit
매질 온도 [°C] [최대]200 °C
매질 온도 [°C] [최소]2 °C
밸브 크기DN 125
압력 클래스PN 25
연결 유형Flange
유량 특성Linear optimized
제품 유형PCV-VFGS 2
제품군Pilot - controlled valves
직경 [mm]125 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량95 킬로그램
순중량95 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume506.1 리터
EAN/UPC5702421813881