Danfoss logo
HPBV Bypass valve | 003H6005_L

HPBV, Pressure nominal [bar]: 16, 25 mm, 0.5 bar - 2.5 bar

003H6005

High pressure by-pass valve

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionC4C HPBV High DP bypass valve DN25
Pressure nominal [bar]16 bar
Pressure setting range [bar] [Max]2.50 bar
Pressure setting range [bar] [Min]0.50 bar
다음의 기능 포함:
값
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호96ca0d96-053f-402a-aeb3-e881573a74ac
구분High pressure by-pass valve
제품 유형HPBV
제품군Pressure flow controllers
직경 [mm]25 mm
포장 형식Multi pack
포장수량의 유형15 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.704 킬로그램
순중량0.663 킬로그램
Volume1.116 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428567220
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm