Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFQ 2, PN 16, DN 250, 400 m³/h, Flange

065B2759

VFQ2 PN16 250/400 2-way flange VFM cast.

제품 사양

다음의 기능 포함:
Cavitation factor0.20
Cavitation factor 100%0.16
Cavitation factor 25%0.20
Cavitation factor 50%0.31
Cavitation factor 75%0.31
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Kvs values [m³/h]400.00 m³/h
Material DescriptionVFQ2 PN16 250/400 2-way flange VFM cast.
Mounting versionFree
다음의 기능 포함:
Pressure nominal [bar]16 bar
Product lineDistrict Energy Controls
구분VFQ2 PN16 250/400 2-way flange VFM cast.
매질 온도 [°C] [최대]150 °C
밸브 크기DN 250
압력 클래스PN 16
연결 유형Flange
용도District heating and cooling
제품 유형VFQ 2
제품군Pressure flow controllers
직경 [mm]250 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량374 Kilogram
순중량374 Kilogram
다음의 기능 포함:
Volume614.4 Liter
EAN/UPC5710104043104