Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFQ 2, PN 16, DN 200, 320 m³/h, Flange

065B2758

VFQ2 PN16 200/320 2-way flange VFM cast.

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Cavitation factor0.20
Cavitation factor 100%0.16
Cavitation factor 25%0.20
Cavitation factor 50%0.31
Cavitation factor 75%0.31
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Kvs values [m³/h]320.00 m³/h
Material DescriptionVFQ2 PN16 200/320 2-way flange VFM cast.
Mounting versionFree
다음의 기능 포함:
값
Pressure nominal [bar]16 bar
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
구분VFQ2 PN16 200/320 2-way flange VFM cast.
매질 온도 [°C] [최대]150 °C
밸브 크기DN 200
압력 클래스PN 16
연결 유형Flange
제품 유형VFQ 2
제품군Pressure flow controllers
직경 [mm]200 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량237.4 킬로그램
순중량237.4 킬로그램
Volume638.4 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5710104043241
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm