VFQ 2, PN 40, DN 20, 6.3 m³/h, Flange
065B2678
VFQ2 PN40 20/6,3 2-way flange flow/ret
065B2678
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Cavitation factor | 0.60 |
| Cavitation factor 100% | 0.41 |
| Cavitation factor 25% | 0.69 |
| Cavitation factor 50% | 0.62 |
| Cavitation factor 75% | 0.60 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure range [bar] [Max] | 20.00 bar |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Kvs values [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Leakage through port max. [% Kvs] | 0.03 |
| Material Description | VFQ2 PN40 20/6,3 2-way flange flow/ret |
| Media pH [Max] | 10 |
| Media pH [Min] | 7 |
| Medium alternative | Glycolic water up to 30% |
| Mounting version | Free |
| Number of ports | 2 |
| Permissible media | District heating/cooling circulation water |
| Pressure nominal [bar] | 40 bar |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Product line | District Energy Controls |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Spindle position | Normally open |
| Stroke [mm] | 6.00 mm |
| Valve body material | GS-C 25 |
| Valve cone material | Stainless steel, mat. No. 1.4404 |
| 구분 | VFQ2 PN40 20/6,3 2-way flange flow/ret |
| 기능 | Pressure relief |
| 매질 온도 [°C] [최대] | 200 °C |
| 매질 온도 [°C] [최소] | 2 °C |
| 밸브 크기 | DN 20 |
| 씰링 유형 | Metal sealing cone |
| 압력 클래스 | PN 40 |
| 연결 유형 | Flange |
| 연결표준 | EN 1092-1 |
| 용도 | District Heating |
| 유량 특성 | Linear optimized |
| 제품 유형 | VFQ 2 |
| 제품군 | Pressure flow controllers |
| 직경 [mm] | 20 mm |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 8.278 킬로그램 |
| 순중량 | 8.278 킬로그램 |
| Volume | 11.655 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421809426 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |