VFG 221, PN 40, DN 200, 650 m³/h, Flange
065B5540
Pressure operated valves
065B5540
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Cavitation factor | 0.20 |
| Cavitation factor 100% | 0.13 |
| Cavitation factor 25% | 0.37 |
| Cavitation factor 50% | 0.30 |
| Cavitation factor 75% | 0.20 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure range [bar] [Max] | 10.00 bar |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Kvs values [m³/h] | 650.00 m³/h |
| Leakage rate [% Kvs] | 0.01 |
| Leakage through port max. [% Kvs] | 0.01 |
| Material Description | VFG 221 PN40 200/650 2-way flange flow/r |
| Media pH [Max] | 10 |
| Media pH [Min] | 7 |
| Medium alternative | Glycolic water up to 30% |
| Mounting version | Free |
| Number of ports | 2 |
| Operating pressure [bar] [Max] | 40 bar |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Permissible media | District heating/cooling circulation water |
| Pressure nominal [bar] | 40 bar |
| Pressure relieve system control valve insert | Chamber |
| Product line | District Energy Controls |
| Sealing DP material | EPDM |
| Valve body material | Cast steel EN-GP-240-GH (GS-C 25) |
| Valve cone DP material | Stainless steel mat. No. 1.4021 |
| Valve seat DP material | Stainless steel, mat. No. 1.4021 |
| 구분 | Pressure operated valves |
| 매질 온도 [°C] [최대] | 150 °C |
| 매질 온도 [°C] [최소] | 2 °C |
| 밸브 크기 | DN 200 |
| 씰링 유형 | Soft sealing cone |
| 압력 클래스 | PN 40 |
| 연결 유형 | Flange |
| 연결의 크기 | DN 200 |
| 연결표준 | EN 1092-1 |
| 용도 | District heating and cooling |
| 제품 유형 | VFG 221 |
| 제품군 | Pressure flow controllers |
| 직경 [mm] | 200 mm |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 260 킬로그램 |
| 순중량 | 235 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 637.44 리터 |
| EAN/UPC | 5714279052886 |