Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 221, PN 40, DN 65, 60 m³/h, Flange

065B5535

Pressure operated valves

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Cavitation factor0.42
Cavitation factor 100%0.36
Cavitation factor 25%0.60
Cavitation factor 50%0.49
Cavitation factor 75%0.42
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure range [bar] [Max]20.00 bar
EU RoHS complianceOut of scope
Kvs values [m³/h]60.00 m³/h
Leakage rate [% Kvs]0.01
Leakage through port max. [% Kvs]0.01
Material DescriptionVFG 221 PN40 65/60 2-way flange flow/ret
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Medium alternativeGlycolic water up to 30%
Mounting versionFree
Number of ports2
Operating pressure [bar] [Max]40 bar
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
다음의 기능 포함:
값
Pressure nominal [bar]40 bar
Pressure relieve system control valve insertChamber
Product lineDistrict Energy Controls
Sealing DP materialEPDM
Valve body materialCast steel EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Valve cone DP materialStainless steel mat. No. 1.4021
Valve seat DP materialStainless steel, mat. No. 1.4021
구분Pressure operated valves
매질 온도 [°C] [최대]150 °C
매질 온도 [°C] [최소]2 °C
밸브 크기DN 65
씰링 유형Soft sealing cone
압력 클래스PN 40
연결 유형Flange
연결의 크기DN 65
연결표준EN 1092-1
용도District heating and cooling
제품 유형VFG 221
제품군Pressure flow controllers
직경 [mm]65 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량33 킬로그램
순중량27 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume84 리터
EAN/UPC5714279052763